20072254
3403110031E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 37,24 € |
25 + | 26,60 € |
Finalizar | Cromado |
---|---|
Material del pestillo | Aleación de zinc |
Color | Cromado |
Tipo del asa | Asa de pomo de mariposa |
Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo | 45.0 mm |
Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo | 1.772 in |
Rango de agarre | 35.0 mm |
Rango de agarre | 1.378 in |
Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
Anchura del orificio de montaje | 19.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.756 in |
Código de material | 8301409000 |
Compresión máxima | 6.0 mm |
Compresión máxima | 0.236 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.