20066888
26012121530
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 49 | 5,6036 € |
50 + | 4,0025 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
---|---|
Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
Rango de agarre | 18.5 mm |
Rango de agarre | 0.728 in |
Material de la leva | Acero |
Material del pestillo | Aleación de zinc fundido |
Color | Negro |
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
Tipo de llave | Llave de reborde doble 5,0 mm |
Estilo de pestillo | Quarter-Turn Latch |
Tipo del asa | Asa con opción de candado operada con atornillador |
Incluye | Cam & Key Sold Separately |
Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.