Menu Search

Pestillo de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave triangular 7,0 mm

Referencia de Essentra:

20067045

Número de pieza del fabricante:

26012123736

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 4,5982 €
50 + 3,2844 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

22,99 €

5 x 4,5982 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del orificio de montaje 22.2 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Rango de agarre 26.5 mm
Material de la leva Acero
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Color Negro
Finalizar Pulvicubierto en negro
Tipo de llave Llave triangular 7,0 mm
Estilo de pestillo Quarter-Turn Latch
Tipo del asa Asa con opción de candado operada con atornillador
Incluye Cam & Key Sold Separately
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros