Menu Search

Pestillo de cuarto de vuelta 8.5 mm Aleación de zinc

Referencia de Essentra:

10104996

Número de pieza del fabricante:

562160E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 12,67 €
50 - 249 9,05 €
250 + 8,60 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

12,67 €

1 x 12,67 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del orificio de montaje 22.2 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Rango de agarre 8.5 mm
Material de la leva Acero
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Finalizar Cromado
Tipo de llave Sin llave
Estilo de pestillo Quarter-Turn Latch
Tipo del asa Asa de pomo de mariposa
Incluye No Includes
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros