Menu Search

Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 25.5 mm

Referencia de Essentra:

20077402

Número de pieza del fabricante:

5624042E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud del orificio de montaje 22.2 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Rango de agarre 25.5 mm
Material de la leva Acero inoxidable
Material del pestillo Acero inoxidable
Color Natural
Finalizar Bruto
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Estilo de pestillo Quarter-Turn Latch
Tipo del asa Asa de pomo de mariposa
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros