Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta: con alas

En stock

Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.

Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.

  • Material: aleación de zinc, PA y aleación de zinc fundido
  • Color: cromo natural y negro


Código De La Serie: SR5522

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Longitud de la leva Finalizar Material del cuerpo Compra
11,39 € - 15,946 € 277 En stock
28.5 mm
45.0 mm
Pulvicubierto
Aleación de zinc fundido
11,11 € - 15,554 € 99 En stock
24.5 mm
45.0 mm
Pulvicubierto
Aleación de zinc fundido
11,78 € - 16,492 € 115 En stock
18.5 mm
Cromado
11,78 € - 16,492 € 152 En stock
8.5 mm
Cromado
11,39 € - 15,946 € 67 En stock
8.5 mm
45.0 mm
Cromado
Aleación de zinc fundido
3,1582 € - 4,4214 € 319 En stock
24.5 mm
45.0 mm
Cromado
14,58 € - 32,77 € 47 En stock
24.5 mm
45.0 mm
14,58 € - 32,77 € 1 En stock
18.5 mm
45.0 mm
15,26 € - 34,36 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
45.0 mm
Cromado
2,002 € - 2,8028 € 195 En stock
18.5 mm
45.0 mm
Cromado
14,58 € - 32,77 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
45.0 mm
14,58 € - 32,77 € 5 En stock
8.5 mm
45.0 mm
14,58 € - 32,77 € 45 En stock
8.5 mm
45.0 mm
11,39 € - 15,946 € 30 En stock
8.5 mm
40.0 mm
Pulvicubierto
Aleación de zinc fundido
14,58 € - 32,77 € 43 En stock
28.5 mm
45.0 mm
4,4643 € - 6,25 € 50 En stock
14.5 mm
45.0 mm
Cromado
14,03 € - 31,56 € 211 En stock
8.5 mm
45.0 mm
11,39 € - 15,946 € 9 En stock
18.5 mm
40.0 mm
Cromado
Aleación de zinc fundido
11,78 € - 16,492 € 22 En stock
28.5 mm
Cromado
11,11 € - 15,554 € 50 En stock
24.5 mm
30.0 mm
Cromado
Aleación de zinc fundido
  • de 4
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 28.5 mm Acero

20120252

Rango de precios
15,946 € - 11,39 €

Niveles de existencias
277 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Altura del pomo
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    28.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 24.5 mm Acero

20125769

Rango de precios
15,554 € - 11,11 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Altura del pomo
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    24.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 18.5 mm Aleación de zinc fundido

20123918

Rango de precios
16,492 € - 11,78 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 8.5 mm Acero

20124007

Rango de precios
16,492 € - 11,78 €

Niveles de existencias
152 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 8.5 mm Acero

20120221

Rango de precios
15,946 € - 11,39 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Altura del pomo
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 24.5 mm Acero

20063986

Rango de precios
4,4214 € - 3,1582 €

Niveles de existencias
319 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.0 mm
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta 45.0 mm 24.0 mm Zamak

20059446

Rango de precios
32,77 € - 14,58 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 45.0 mm 18.0 mm Zamak

20059439

Rango de precios
32,77 € - 14,58 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 45.0 mm 26.5 mm Zamak

20059460

Rango de precios
34,36 € - 15,26 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 18.5 mm Acero

20063979

Rango de precios
2,8028 € - 2,002 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta 45.0 mm 26.0 mm Zamak

20059477

Rango de precios
32,77 € - 14,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 45.0 mm 8.0 mm Zamak

20059514

Rango de precios
32,77 € - 14,58 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 45.0 mm 8.0 mm Zamak

20059507

Rango de precios
32,77 € - 14,58 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 8.5 mm Acero

20057046

Rango de precios
15,946 € - 11,39 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Altura del pomo
    40.0 mm
  • Rango de agarre
    8.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 45.0 mm 28.0 mm Zamak

20059491

Rango de precios
32,77 € - 14,58 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 14.5 mm Acero

20063962

Rango de precios
6,25 € - 4,4643 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.0 mm
  • Rango de agarre
    14.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta 45.0 mm 8.0 mm Nylon

20051679

Rango de precios
31,56 € - 14,03 €

Niveles de existencias
211 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 18.5 mm Acero

20056957

Rango de precios
15,946 € - 11,39 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Altura del pomo
    40.0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 28.5 mm Aleación de zinc fundido

20067281

Rango de precios
16,492 € - 11,78 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 24.5 mm Acero

20073541

Rango de precios
15,554 € - 11,11 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Altura del pomo
    30.0 mm
  • Rango de agarre
    24.5 mm