Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.
Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.
Código De La Serie: SR5522
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Agarre máximo | Longitud de la leva | Finalizar | Material del cuerpo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,39 € - 15,946 € | 79 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Aleación de zinc fundido
|
||
6,70 € - 14,82 € | 210 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
14,58 € - 32,77 € | 40 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
6,70 € - 14,82 € | 737 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
6,70 € - 14,82 € | 337 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
34,85 € - 51,352 € | 47 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
48,31 € - 71,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
34,85 € - 51,352 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
34,85 € - 51,352 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
48,31 € - 71,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
34,85 € - 51,352 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
48,31 € - 71,19 € | 48 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
48,31 € - 71,19 € | 48 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.