20062682
111110234E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 33,768 € |
25 + | 24,12 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de agarre | 24.5 mm |
---|---|
Rango de agarre | 0.965 in |
Longitud de agarre | 24.5 mm |
Longitud de agarre | 0.965 in |
Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
Longitud de la leva | 45.0 mm |
Longitud de la leva | 1.772 in |
Longitud del asa | 111.0 mm |
Longitud del asa | 4.37 in |
Estilo de pestillo | Cam Latch |
Tipo de bloqueo | Contera roscada con llave de bloqueo |
Llaves | Llaves diferentes |
Tipo de llave | Llave diferente |
Forma del asa | Forma de L |
Tipo de montaje | Fijación atornillable |
Orientación de montaje | Universal |
Color | Cromado |
Finalizar | Cromado |
Material | Aleación de zinc fundido |
Código de material | 8301409000 |
Incluye | No Includes |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.