20065362
211121247E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 + | 9,73 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de agarre | 28.5 mm |
---|---|
Rango de agarre | 1.122 in |
Longitud de agarre | 18.5 mm |
Longitud de agarre | 0.728 in |
Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
Longitud de la leva | 45.0 mm |
Longitud de la leva | 1.772 in |
Longitud del asa | 122.0 mm |
Longitud del asa | 4.803 in |
Estilo de pestillo | Quarter-Turn Cam Latch |
Tipo de bloqueo | Cuarto de vuelta |
Forma del asa | Forma de L |
Orientación de montaje | Universal |
Color | Negro |
Finalizar | Revestimiento en negro |
Material | Zamak |
Código de material | 8301409000 |
Incluye | No Includes |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.