Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta - Mango en L

En stock

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del asa Longitud de la leva Color Estilo de pestillo Orientación de montaje Material Longitud de agarre Compra
9,73 € - 9,73 € Solicite el plazo de entrega aquí
122.0 mm
45.0 mm
Negro
Quarter-Turn Cam Latch
Universal
Zamak
18.5 mm
9,73 € - 9,73 € Solicite el plazo de entrega aquí
122.0 mm
45.0 mm
Cromado
Quarter-Turn Cam Latch
Universal
Zamak
18.5 mm
8,20 € - 8,20 € Solicite el plazo de entrega aquí
111.0 mm
45.0 mm
Negro
Cam Latch
Universal
Zamak
28.5 mm
9,73 € - 9,73 € Solicite el plazo de entrega aquí
122.0 mm
45.0 mm
Negro
Quarter-Turn Cam Latch
Universal
Zamak
18.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
122.0 mm
45.0 mm
Cromado
Quarter-Turn Cam Latch
Universal
Acero inoxidable
18.5 mm
9,73 € - 9,73 € Solicite el plazo de entrega aquí
122.0 mm
45.0 mm
Negro
Quarter-Turn Cam Latch
Universal
Zamak
18.5 mm
  • de 3
Cierre de asa T 8.5 mm 122.0 mm Zamak Negro

20065386

Rango de precios
9,73 € - 9,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Longitud de agarre
    18.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de asa T 18.5 mm 122.0 mm Zamak Cromado

20065317

Rango de precios
9,73 € - 9,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Longitud de agarre
    18.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de asa T 28.5 mm 111.0 mm Zamak Negro

20062552

Rango de precios
8,20 € - 8,20 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Longitud de agarre
    28.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de asa T 26.5 mm 122.0 mm Zamak Negro

20065348

Rango de precios
9,73 € - 9,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Longitud de agarre
    18.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de asa T 14.5 mm 122.0 mm Acero inoxidable Cromado

20065393


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    14.5 mm
  • Longitud de agarre
    18.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Cierre de asa T 14.5 mm 122.0 mm Zamak Negro

20065300

Rango de precios
9,73 € - 9,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    14.5 mm
  • Longitud de agarre
    18.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm