Menu Search

Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 28.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

Referencia de Essentra:

20061579

Número de pieza del fabricante:

1060401547001E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 42,90 €
50 - 149 23,26 €
150 + 17,33 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

42,90 €

1 x 42,90 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Finalizar Cromado
Material Acero inoxidable
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Estilo de pestillo Quarter-Turn with Spring
Tipo de cabeza Reborde doble 5.0 mm
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Incluye Key Sold Separately
Rango de agarre 28.5 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros