Menu Search

Pestillo con resorte de cuarto de vuelta 24.5 mm Llave triangular 7,0 mm

Referencia de Essentra:

20061593

Número de pieza del fabricante:

1060403734001E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 42,90 €
50 - 149 23,26 €
150 + 17,33 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

42,90 €

1 x 42,90 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Finalizar Cromado
Material Acero inoxidable
Tipo del asa Asa operada con atornillador
Estilo de pestillo Quarter-Turn with Spring
Tipo de cabeza Triángulo 7.0 mm
Tipo de llave Llave triangular 7,0 mm
Incluye Key Sold Separately
Rango de agarre 24.5 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros