Menu Search

Piezas de cinta de espuma de doble cara - 1 cara removible - Remo One

En stock

Remo One es una cinta de espuma adhesiva de doble cara permanente/despegable con nuestro adhesivo permanente extremadamente fuerte en una cara y adhesivo removible en la otra. La cara removible se identifica con nuestro protector rojo y se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso tras períodos de tiempo prolongados. Específicaciones: Adhesivo: Con base de goma permanente en una cara y adhesivo removible en la cara de montaje; Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Destinado a un solo uso; Aplicaciones: Señalizaciones promocionales y temporales. Displays temporales y permanentes, gráficos promocionales de un solo uso. Soportes móviles y colgados.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura general Compra
254,0436 € - 254,0436 € 11 En stock
25.4 mm
459,4386 € - 459,4386 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
315,0793 € - 315,0793 € 10 En stock
25.4 mm
102,0575 € - 102,0575 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanco

10383186

Rango de precios
254,0436 € - 254,0436 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Grosor general
    1.6 mm
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm Blanco

10383179

Rango de precios
459,4386 € - 459,4386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Longitud general
    50.8 mm
  • Grosor general
    0.8 mm
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanco

10383223

Rango de precios
315,0793 € - 315,0793 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Grosor general
    0.8 mm
Remo One 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Blanco

10383384

Rango de precios
102,0575 € - 102,0575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Calidad de extraíble
    Permanente
  • Longitud general
    50.8 mm
  • Grosor general
    3.2 mm