10013564
LCBSM-5-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2406 € |
5000 + | 0,2286 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste de bayoneta con bloqueo |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con punta de flecha de bloqueo |
Diámetro del cuerpo | 4.4 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.173 in |
Diámetro del orificio A | 3.2 mm |
Diámetro del orificio A | 0.126 in |
Diámetro del orificio B | 3.2 mm |
Diámetro del orificio B | 0.126 in |
Altura de cabezal de cierre B | 4.0 mm |
Altura de cabezal de cierre B | 0.157 in |
Rango A de grosor del panel | 1.6 - 1.6 mm |
Rango A de grosor del panel | 0.062 - 0.063 in |
Rango B de grosor del panel | 0.8 - 2.0 mm |
Rango B de grosor del panel | 0.031 - 0.079 in |
Longitud del espaciador | 7.9 mm |
Longitud del espaciador | 0.311 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.