10015193
MDLSP1-06M-19
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2081 € |
5000 - 9999 | 0,1922 € |
10000 + | 0,1811 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste de lágrima con bloqueo |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste de lágrima con bloqueo |
Diámetro del cuerpo | 4.6 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.181 in |
Diámetro del orificio A | 2.5 mm |
Diámetro del orificio A | 0.098 in |
Diámetro del orificio B | 2.5 mm |
Diámetro del orificio B | 0.098 in |
Altura de cabezal de cierre B | 2.0 mm |
Altura de cabezal de cierre B | 0.079 in |
Rango A de grosor del panel | 1.7 mm |
Rango A de grosor del panel | 0.067 in |
Rango B de grosor del panel | 1.7 mm |
Rango B de grosor del panel | 0.067 in |
Longitud del espaciador | 6.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.236 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.