10026977
SP1-4-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1464 € |
5000 - 9999 | 0,1395 € |
10000 + | 0,1315 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con dos clavijas con bloqueo |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con dos clavijas con bloqueo |
Diámetro del cuerpo | 6.4 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.252 in |
Diámetro del orificio A | 4.0 mm |
Diámetro del orificio A | 0.157 in |
Diámetro del orificio B | 4.0 mm |
Diámetro del orificio B | 0.157 in |
Altura de cabezal de cierre B | 2.4 mm |
Altura de cabezal de cierre B | 0.094 in |
Rango A de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango A de grosor del panel | 0.063 in |
Rango B de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango B de grosor del panel | 0.063 in |
Longitud del espaciador | 6.4 mm |
Longitud del espaciador | 0.252 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.