Menu Search

Pilares de soporte PCB - Cuarto de vuelta

En stock

El separador estándar de bloqueo a presión es ideal para un montaje rápido en aplicaciones de apilado de PCB y la sujeción de cuarto de vuelta hace más fácil la aplicación

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor máximo del panel A Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Grosor máximo del panel B Longitud del espaciador Compra
0,1442 € - 0,1593 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1659 € - 0,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1659 € - 0,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1659 € - 0,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1659 € - 0,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1659 € - 0,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1442 € - 0,1593 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1659 € - 0,1832 € 1808 En stock
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1659 € - 0,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1442 € - 0,1593 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1442 € - 0,1593 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1659 € - 0,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,1442 € - 0,1593 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,1442 € - 0,1593 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1442 € - 0,1593 € 911 En stock
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1659 € - 0,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1442 € - 0,1593 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1442 € - 0,1593 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1442 € - 0,1593 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,1659 € - 0,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
  • de 2
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10013267

Rango de precios
0,1593 € - 0,1442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10634240

Rango de precios
0,1832 € - 0,1659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10633182

Rango de precios
0,1832 € - 0,1659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10013182

Rango de precios
0,1832 € - 0,1659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10559130

Rango de precios
0,1832 € - 0,1659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10633144

Rango de precios
0,1832 € - 0,1659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10487655

Rango de precios
0,1593 € - 0,1442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10013274

Rango de precios
0,1832 € - 0,1659 €

Niveles de existencias
1808 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10633199

Rango de precios
0,1832 € - 0,1659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 34.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10013236

Rango de precios
0,1593 € - 0,1442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10013205

Rango de precios
0,1593 € - 0,1442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10637999

Rango de precios
0,1832 € - 0,1659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 31.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10013229

Rango de precios
0,1593 € - 0,1442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10013243

Rango de precios
0,1593 € - 0,1442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10013250

Rango de precios
0,1593 € - 0,1442 €

Niveles de existencias
911 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10630181

Rango de precios
0,1832 € - 0,1659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10013175

Rango de precios
0,1593 € - 0,1442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10013199

Rango de precios
0,1593 € - 0,1442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 28.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10013212

Rango de precios
0,1593 € - 0,1442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10633205

Rango de precios
0,1832 € - 0,1659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de cuarto de vuelta
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm