Menu Search

Pilares de soporte PCB de bloqueo con remache

En stock

Diseñado para montarse fácilmente en un chasis con remaches a presión SR de plástico. Permite el montaje en varios grosores de panel, hasta Cabeza de botón en el remache para una protrusión mínima en la parte inferior del chasis.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,4113 € - 0,4329 € 396 En stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1543 € - 0,1904 € 4000 En stock
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € 4000 En stock
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1543 € - 0,1904 € 2076 En stock
4.1 mm
1.6 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
10027806 0,1543 € - 0,1904 € 68 En stock
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1777 € - 0,1969 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,1545 € - 0,1712 € 3797 En stock
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 2.7 mm
12.7 mm
0,2076 € - 0,2185 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1962 € - 0,2238 € 939 En stock
4.0 mm
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,1543 € - 0,1904 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € 29982 En stock
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1543 € - 0,1904 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € 2968 En stock
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
1,8003 € - 1,895 € 1994 En stock
4.0 mm
4.8 mm
2.0 - 1.8 mm
1.2 - 2.7 mm
12.7 mm
4,3075 € - 4,5343 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
1.2 - 2.7 mm
6.4 mm
  • de 2
Soporte de bloqueo de inserción 11.1 mm PA

10027684

Rango de precios
0,4329 € - 0,4113 €

Niveles de existencias
396 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte de bloqueo de inserción 25.4 mm PA

10112793

Rango de precios
0,1904 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    0.7 - 8.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 19.1 mm PA

10027707

Rango de precios
0,1904 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    4.7 - 5.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 12.7 mm PA

10027738

Rango de precios
0,1904 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    2.7 - 3.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 22.2 mm PA

10027776

Rango de precios
0,1904 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
2076 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    5.7 - 6.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 12.7 mm PA

10027806

Rango de precios
0,1904 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    2.7 - 3.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 22.2 mm PA

10027592

Rango de precios
0,1969 € - 0,1777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 12.7 mm PA

10027622

Rango de precios
0,1712 € - 0,1545 €

Niveles de existencias
3797 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 25.4 mm PA

10027660

Rango de precios
0,2185 € - 0,2076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte de bloqueo de inserción 15.9 mm PA

10027639

Rango de precios
0,2238 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
939 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Soporte de bloqueo de inserción 11.1 mm PA

10027820

Rango de precios
0,1904 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    0.7 - 2.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 9.5 mm (L) PA

10027714

Rango de precios
0,1904 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
29982 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    0.7 - 1.6 mm
Soporte de bloqueo de inserción 19.1 mm PA

10027752

Rango de precios
0,1904 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    4.7 - 5.7 mm
Soporte de bloqueo de inserción 9.5 mm (L) PA

10027783

Rango de precios
0,1904 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
2968 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    0.7 - 1.6 mm
Soporte para fijación en el borde 12.7 mm Ajuste de clip 1.2 mm

10165966

Rango de precios
1,895 € - 1,8003 €

Niveles de existencias
1994 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.1 mm
Soporte para fijación en el borde 6.4 mm Ajuste de clip 1.2 mm

10487778

Rango de precios
4,5343 € - 4,3075 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.1 mm