Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

Este soporte de placa de circuito de doble cierre se puede instalar fácilmente a mano. Las alas proporcionan más tensión para mantener una conexión rígida. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94-V2
Referencia de Essentra:

10332061

Número de pieza del fabricante:

100831700002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3929 €
500 + 0,3731 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

39,29 €

100 x 0,3929 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro del orificio A 3.5 mm
Diámetro del orificio B 3.5 mm
Altura de cabezal de cierre B 2.8 mm
Rango A de grosor del panel 0.8 - 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 0.8 - 1.6 mm
Longitud del espaciador 6.4 mm
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros