Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 10.7 mm PA Natural

This solid body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with arterial rated UL94-V2
Referencia de Essentra:

10365175

Número de pieza del fabricante:

27DLP00295

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1182 €
5000 - 19999 0,1064 €
20000 + 0,0958 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

118,20 €

1000 x 0,1182 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro del orificio A 4.8 mm
Diámetro del orificio B 4.8 mm
Rango A de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Rango B de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Longitud del espaciador 10.7 mm
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros