10381960
468777
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,202 € |
500 + | 0,1919 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con punta de flecha de bloqueo |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con punta de flecha de bloqueo |
Diámetro del orificio A | 4.0 mm |
Diámetro del orificio A | 0.157 in |
Diámetro del orificio B | 4.0 mm |
Diámetro del orificio B | 0.157 in |
Rango A de grosor del panel | 1.0 - 1.6 mm |
Rango A de grosor del panel | 0.039 - 0.063 in |
Rango B de grosor del panel | 1.0 - 1.6 mm |
Rango B de grosor del panel | 0.039 - 0.063 in |
Longitud del espaciador | 4.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.157 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.