10150535
CBDLS135A
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1604 € |
5000 + | 0,1524 € |
La solicitud de presupuesto se ha enviado correctamente
Se ha producido un error al enviar la solicitud de presupuesto, inténtelo de nuevo más tarde
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con punta de flecha de bloqueo |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con punta de flecha de bloqueo |
Diámetro del orificio A | 4.0 mm |
Diámetro del orificio A | 0.157 in |
Diámetro del orificio B | 4.0 mm |
Diámetro del orificio B | 0.157 in |
Rango A de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango A de grosor del panel | 0.063 in |
Rango B de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango B de grosor del panel | 0.063 in |
Longitud del espaciador | 16.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.63 in |
Altura del cabezal de cierre A | 3.0 mm |
Altura del cabezal de cierre A | 0.118 in |
Altura de cabezal de cierre B | 3.0 mm |
Altura de cabezal de cierre B | 0.118 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.