Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Este soporte de placa de circuito de doble cierre se puede instalar fácilmente a mano. Las alas proporcionan una tensión adicional para mantener una conexión rígida. Este artículo está hecho de material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10150764

Número de pieza del fabricante:

CBDLS545A

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1549 €
5000 + 0,1471 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

154,90 €

1000 x 0,1549 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro del orificio A 3.0 mm
Diámetro del orificio B 3.0 mm
Altura de cabezal de cierre B 2.8 mm
Rango A de grosor del panel 1.2 - 2.0 mm
Rango B de grosor del panel 1.2 - 2.0 mm
Longitud del espaciador 15.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros