Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

Proporcione la seguridad necesaria a su aplicación con este soporte de placa de circuito impreso con bloqueo de instalación sin herramientas. La base con alas proporciona una estabilidad adicional. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10151136

Número de pieza del fabricante:

CBLS310A

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1377 €
5000 + 0,1308 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

137,70 €

1000 x 0,1377 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro del orificio A 3.0 mm
Diámetro del orificio B 3.0 mm
Altura de cabezal de cierre B 3.2 mm
Rango A de grosor del panel 1.2 - 1.7 mm
Rango B de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Longitud del espaciador 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros