10002827
DLCBS-7-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2031 € |
5000 - 9999 | 0,1893 € |
10000 + | 0,1796 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con punta de flecha de bloqueo |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con punta de flecha de bloqueo |
Diámetro del cuerpo | 7.1 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.28 in |
Diámetro del orificio A | 4.0 mm |
Diámetro del orificio A | 0.157 in |
Diámetro del orificio B | 4.0 mm |
Diámetro del orificio B | 0.157 in |
Altura de cabezal de cierre B | 5.6 mm |
Altura de cabezal de cierre B | 0.22 in |
Rango A de grosor del panel | 0.8 - 2.0 mm |
Rango A de grosor del panel | 0.031 - 0.079 in |
Rango B de grosor del panel | 0.8 - 2.0 mm |
Rango B de grosor del panel | 0.031 - 0.079 in |
Longitud del espaciador | 11.1 mm |
Longitud del espaciador | 0.437 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.