Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

Postes de soporte de PCB con doble fijación que se encajan fácilmente en los orificios. Se pueden utilizar para sujetar dos PCB juntas o una sola placa a un chasis. El material tiene la certificación UL94-V2.
Referencia de Essentra:

10004210

Número de pieza del fabricante:

DLCBS7-7-01

3998 En stock Para más información Envios y devoluciones
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2031 €
5000 - 9999 0,1893 €
10000 + 0,1796 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

203,10 €

1000 x 0,2031 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro del cuerpo 7.1 mm
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Diámetro del orificio B 4.0 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 11.1 mm
Altura del cabezal de cierre A 4.5 mm
Altura de cabezal de cierre B 5.5 mm
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros