Menu Search

Soporte para fijación en el borde 15.9 mm Ajuste roscado hembra 3.0 mm

Este soporte de sujeción para bordes a presión se acopla en un orificio inferior cuadrado y se sujeta a una PCB con un clip lateral. El clip superior tiene una punta extralarga para encajarlo en un orificio de la PCB. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10035825

Número de pieza del fabricante:

TEHCBS-10-01

2000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1545 €
5000 - 9999 0,1426 €
10000 + 0,1351 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

154,50 €

1000 x 0,1545 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste roscado hembra
Características especiales Tornillo autorroscante
Tamaños de rosca compatibles (todos) #6,M3.5
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Altura del cabezal de cierre A 15.2 mm
Rango B de grosor del panel 3.0 - 6.4 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 15.9 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros