Menu Search

Mordaza Versagrip 11.94 M5 Acero

Estas pinzas Versagrip proporcionan un agarre reforzado y dientes para hundirse en la pieza de trabajo. Ofrecen una sujeción firme y personalizable sobre las piezas de trabajo, distribuyendo la fuerza y evitando deslizamientos. Fabricadas en acero endurecido.
Referencia de Essentra:

20266257

Número de pieza del fabricante:

20266257

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Gripper
h1 11.94
h2 6.73
h3 5.21
d1 19.0-19.05
d2 16.61
d3 8.31
d4 M5
l1 6.05
Qty/pack 2.0
Peso g 18.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros