Menu Search

Abrazadera Versagrip 9.5 M5 Acero endurecido

Estas abrazaderas Versagrip tienen dientes penetrantes que se hunden en la pieza de trabajo para restringir los movimientos laterales u horizontales. Pueden agarrar piezas cortadas con soplete y con un ángulo de salida negativo. Fabricadas en acero endurecido.
Referencia de Essentra:

20267551

Número de pieza del fabricante:

20267551

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Clamp
h1 9.5
h2 5.9
d1 19.1
d2 M5
Grip height h1 1.5 -3.0
A/F 4.0
Qty/pack 2.0
Peso g 18.0
Material Acero endurecido

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros