Menu Search

Placas de suspensión 7.0 mm 7.0 mm PEAD Natural

This Suspension plate is used to support and stabilise structures or equipment. It is well-known for its exceptional strength, durability, and corrosion resistance. Ideal for use on electrical and lighting components and can offer strain relief for cables. Natural made from HDPE material.
Referencia de Essentra:

10126455

Número de pieza del fabricante:

150070700004

14000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1479 €
2500 + 0,1406 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

73,95 €

500 x 0,1479 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio A 7.0 mm
Diámetro del orificio B 7.0 mm
Longitud general 32.0 mm
Grosor 16.0 mm
Color Natural
Material PEAD
Estándar de rosca Imperial

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros