Menu Search

Pomos de agarre estriados

En stock

Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
1,2944 € - 2,8612 € 1805 En stock
M4
Fenólico
Fijación atornillable
Fenólico
3,0834 € - 6,816 € 538 En stock
M6
Fenólico
Fijación atornillable
Fenólico
  • de 6
Pomo Moleteado 14.0 mm M4 10.0 mm Fenólico Negro

10246528

Rango de precios
2,8612 € - 1,2944 €

Niveles de existencias
1805 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
  • Material roscado
    Fenólico
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Pomo Moleteado 20.0 mm M6 15.0 mm Fenólico Negro

10246535

Rango de precios
6,816 € - 3,0834 €

Niveles de existencias
538 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Brillo
  • Material roscado
    Fenólico
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable