Menu Search

Pomos de empujar y tirar - Cóncavo con vástago

En stock

Los pomos de empujar y tirar incluyen un vástago recto y una cabeza más grande para ofrecer una buena seguridad para los dedos y un excelente agarre para tirar o elevar. La parte superior cóncava es más cómoda en aplicaciones que funcionan con la presión del pulgar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Longitud de la rosca Altura general Compra
0,389 € - 0,8598 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
0,9292 € - 2,0536 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
16.0 mm
30.0 mm
0,6492 € - 1,435 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
1,5374 € - 1,6184 € 2412 En stock
M8
30.0 mm
60.0 mm
10260975 0,5112 € - 1,13 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
15.0 mm
35.0 mm
10260968 0,8358 € - 1,8474 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
30.0 mm
Pomo de empujar y tirar 30.0 mm M5 PA

10260944

Rango de precios
0,8598 € - 0,389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo de empujar y tirar 30.0 mm M6 PA

10260982

Rango de precios
2,0536 € - 0,9292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo de empujar y tirar 25.0 mm M6 PA

10260951

Rango de precios
1,435 € - 0,6492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    PA
Pomo de empujar y tirar 30.0 mm M8 PA

10260999

Rango de precios
1,6184 € - 1,5374 €

Niveles de existencias
2412 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo de empujar y tirar 20.0 mm 15.0 mm M5 PA

10260975

Rango de precios
1,13 € - 0,5112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo de empujar y tirar 30.0 mm M8 PA

10260968

Rango de precios
1,8474 € - 0,8358 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PA