Menu Search

Pomos de mariposa - Espárrago roscado/escalonados

En stock

Los pomos de mariposa macho con ala escalonada están diseñados con un hombro metálico sobresaliente para asegurar el montaje de metal con metal al mismo tiempo que se ofrece un buen apoyo. Los pomos de mariposa con ala escalonada tienen espárragos de acero y son resistentes a los disolventes, los aceites, la grasa y los productos químicos.

Código De La Serie: SR1579

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
16,58 € - 36,66 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Espárrago roscado
Acero inoxidable
19,42 € - 42,91 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Espárrago roscado
Acero inoxidable
5,204 € - 5,476 € 78 En stock
M8
Espárrago roscado
PA
7,002 € - 7,378 € 113 En stock
M10
Espárrago roscado
Poliamida reforzada
2,393 € - 2,518 € 106 En stock
M5
Fijación atornillable
Nylon
5,068 € - 5,33 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Espárrago roscado
Acero inoxidable
1,4192 € - 3,137 € 423 En stock
M5
Fijación atornillable
Nylon
1,7213 € - 3,8053 € 245 En stock
M8
Fijación atornillable
Nylon
15,55 € - 16,365 € 20 En stock
M8
Espárrago roscado
Acero inoxidable
20,37 € - 45,02 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Espárrago roscado
Acero inoxidable
6,584 € - 6,928 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Espárrago roscado
PA
  • de 2
Pomo de mariposa 46.0 mm Espárrago roscado M6 25.0 mm Acero inoxidable

10194744

Rango de precios
36,66 € - 16,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M6
Pomo de mariposa 58.0 mm Espárrago roscado M10 25.0 mm Acero inoxidable

10194782

Rango de precios
42,91 € - 19,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
Pomo de mariposa 52.0 mm Espárrago roscado M8 18.0 mm PA

10214343

Rango de precios
5,476 € - 5,204 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material de inserción
    Acero
  • Material del pomo
    PA
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo de mariposa 67.0 mm Stud M10 30.0 mm PA

10214329

Rango de precios
7,378 € - 7,002 €

Niveles de existencias
113 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    Poliamida reforzada
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Código de material
    7326909890
Pomo de mariposa 26.0 mm Espárrago roscado M5 16.0 mm PA

10222447

Rango de precios
2,518 € - 2,393 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    Escalonado
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Pomo de mariposa macho 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Rango de precios
5,33 € - 5,068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material de inserción
    Acero inoxidable
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo de mariposa 28.0 mm Espárrago roscado M5 25.0 mm PA

10159798

Rango de precios
3,137 € - 1,4192 €

Niveles de existencias
423 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Pomo de mariposa 33.0 mm Espárrago roscado M8 30.0 mm PA

10313916

Rango de precios
3,8053 € - 1,7213 €

Niveles de existencias
245 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del pomo
    Nylon
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Medida de la rosca
    M8
Pomo de mariposa 46.0 mm Espárrago roscado M8 20.0 mm Acero inoxidable

10194751

Rango de precios
16,365 € - 15,55 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M8
Pomo de mariposa 58.0 mm Espárrago roscado M10 30.0 mm Acero inoxidable

10194799

Rango de precios
45,02 € - 20,37 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
Pomo de mariposa 52.0 mm Espárrago roscado M10 18.0 mm PA

10214350

Rango de precios
6,928 € - 6,584 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material de inserción
    Acero
  • Material del pomo
    PA
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado