Menu Search

Volante de tres radios 177.0 mm (DE) 8.5 mm Negro

Referencia de Essentra:

10214008

Número de pieza del fabricante:

1340329

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 15,60 €
5 + 14,82 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

15,60 €

1 x 15,60 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M16
Material del espárrago Acero galvanizado
Número de lóbulos 3
Tipo de montaje Roscado hembra
Color Negro
Color del capuchón Gris
Código de material 3926300090
Material del pomo PA
Estilo de fijación Roscado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros