Menu Search

Rueda manual 45.0 mm M8 30.0 mm Acero PA

Referencia de Essentra:

10364376

Número de pieza del fabricante:

260083059935

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 9,88 €
5 + 9,38 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

9,88 €

1 x 9,88 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Material del espárrago Acero
Número de lóbulos 6
Tipo de montaje Roscado macho
Color Negro
Color del capuchón Negro
Código de material 3926909790
Material del pomo PA
Estilo de fijación Espárrago

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros