Menu Search

Rueda manual 56.0 mm M10 30.0 mm Acero PA

Referencia de Essentra:

10645383

Número de pieza del fabricante:

260103018235

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 10,13 €
5 + 9,61 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

10,13 €

1 x 10,13 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Longitud de la rosca 30.0 mm
Material del espárrago Acero
Diámetro del pomo 56.0 mm
Altura general 59.0 mm
Tipo de montaje Roscado macho
Color Rojo
Color del capuchón Rojo
Código de material 3926909790
Material del pomo PA
Estilo de fijación Roscado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros