Menu Search

Rueda manual 56.0 mm Contera M10 PA Naranja

Referencia de Essentra:

10639450

Número de pieza del fabricante:

260561000935

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 10,02 €
5 + 9,53 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

10,02 €

1 x 10,02 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Longitud de la rosca 11.0 mm
Material del espárrago Acero zincado
Diámetro del pomo 56.0 mm
Altura general 29.0 mm
Tipo de montaje Hembra
Color Naranja
Color del capuchón Naranja
Código de material 3926909790
Material del pomo Nylon
Estilo de fijación Contera

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros