Menu Search

Rueda manual 63.0 mm Threaded Female M12 PP

Referencia de Essentra:

10629017

Número de pieza del fabricante:

264126318211

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 16,154 €
50 + 15,346 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

161,54 €

10 x 16,154 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Longitud de la rosca 37.0 mm
Material del espárrago Latón
Diámetro del pomo 63.0 mm
Tipo de montaje Roscado hembra
Color del capuchón Rojo
Código de material 3926300090
Material del pomo PP
Estilo de fijación Hembra

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros