Menu Search

Rueda manual 43.0 mm Hembra M8 PP Rojo

Referencia de Essentra:

10637715

Número de pieza del fabricante:

267084318239

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 8,37 €
5 + 7,95 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,37 €

1 x 8,37 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 11.0 mm
Material del espárrago Latón
Diámetro del pomo 43.0 mm
Tipo de montaje Roscado hembra
Color Rojo
Color del capuchón Rojo
Código de material 3926909790
Material del pomo PP
Estilo de fijación Hembra

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros