Menu Search

Rueda manual 50.0 mm M10 30.0 mm Acero Fenólico

Black M10 Male Knob has diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referencia de Essentra:

10251928

Número de pieza del fabricante:

462055

346 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 4,945 €
100 - 499 2,354 €
500 + 2,237 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

49,45 €

10 x 4,945 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Material del espárrago Acero
Número de lóbulos 4
Tipo de montaje Espárrago roscado
Color Negro
Código de material 3926909790
Material del pomo Fenólico
Estilo de fijación Espárrago

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros