Menu Search

Rueda manual 40.0 mm M8 20.0 mm Acero Fenólico

Black M8 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referencia de Essentra:

10251973

Número de pieza del fabricante:

462060

6861 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 4,804 €
100 - 499 2,288 €
500 + 2,174 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

48,04 €

10 x 4,804 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Material del espárrago Acero
Número de lóbulos 7
Tipo de montaje Roscado macho
Color Negro
Código de material 3926909790
Material del pomo Fenólico
Estilo de fijación Espárrago

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros