Menu Search

Rueda manual 63.0 mm M12 25.0 mm Acero Fenólico

Black M12 Male Knob has diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referencia de Essentra:

10252031

Número de pieza del fabricante:

462066

263 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
4 - 39 8,45 €
40 - 199 4,0225 €
200 + 3,8225 €
Paquete estándar: 40

Solicitar en múltiplos de 4

Precio total:

33,80 €

4 x 8,45 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Material del espárrago Acero
Número de lóbulos 7
Tipo de montaje Roscado macho
Color Negro
Código de material 3926909790
Material del pomo Fenólico
Estilo de fijación Espárrago

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros