Menu Search

Rueda manual 50.0 mm M10 30.0 mm Acero PA

Black M10 Male Knob has diameter with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referencia de Essentra:

10257388

Número de pieza del fabricante:

465427

1515 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
15 - 149 1,9066 €
150 - 749 0,908 €
750 + 0,8626 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 15

Precio total:

28,60 €

15 x 1,9066 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Material del espárrago Acero
Número de lóbulos 6
Tipo de montaje Roscado macho
Color Negro
Código de material 3926300090
Material del pomo PA
Estilo de fijación Espárrago

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros