Menu Search

Pomo suave al tacto 28.0 mm M6 20.0 mm Acero TPE

Referencia de Essentra:

10271346

Número de pieza del fabricante:

491321

515 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 1,624 €
50 + 1,542 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

16,24 €

10 x 1,624 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Material del espárrago Acero
Número de lóbulos 5
Tipo de montaje Roscado macho
Color Negro
Color del capuchón Natural
Código de material 3926300090
Material del pomo TPE
Estilo de fijación Tornillo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros