Menu Search

Rueda manual 40.0 mm M6 25.0 mm Acero PP

Referencia de Essentra:

10275283

Número de pieza del fabricante:

493908

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,863 €
50 + 2,717 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

28,63 €

10 x 2,863 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Material del espárrago Acero
Número de lóbulos 5
Tipo de montaje Roscado macho
Color Negro
Código de material 3926300090
Material del pomo PP
Estilo de fijación Espárrago

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros