Menu Search

Rueda manual 40.0 mm M8 15.0 mm Acero PA

El pomo macho M8 negro tiene un diámetro con 6 lóbulos para ofrecer excelente agarre y comodidad durante el ajuste.
Referencia de Essentra:

10280713

Número de pieza del fabricante:

497499

13 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 4,3712 €
500 - 2499 2,0816 €
2500 + 1,9776 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

218,56 €

50 x 4,3712 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Material del espárrago Acero
Número de lóbulos 6
Tipo de montaje Roscado macho
Color Negro
Código de material 3926300090
Material del pomo PA
Estilo de fijación Espárrago

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros