Menu Search

Rueda manual 40.0 mm M6 35.0 mm Acero PA

Black M6 Male Knob has diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referencia de Essentra:

10280737

Número de pieza del fabricante:

497501

631 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 5,3866 €
500 - 2499 2,565 €
2500 + 2,4368 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

269,33 €

50 x 5,3866 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Material del espárrago Acero
Número de lóbulos 4
Tipo de montaje Roscado macho
Color Negro
Código de material 3926300090
Material del pomo PA
Estilo de fijación Espárrago

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros