Menu Search

Pomos para tornillo manual - Moleteados

En stock

Los pomos moleteados pueden encajarse a presión en tornillos para crear un pequeño pomo para el agarre o la sujeción. Estos pomos pueden usarse con tornillos de cualquier longitud y el borde moleteado tiene un fácil agarre para apretar o soltar.

Código De La Serie: SR6127

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material completo Compra
5,444 € - 5,727 € 4 En stock
M8
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
M8 x 35
Acero inoxidable
3,26 € - 3,438 € 1191 En stock
M5
Acero inoxidable
5,81 € - 6,113 € 20 En stock
M8
Acero inoxidable
0,6932 € - 1,5324 € 44 En stock
M5
Poliamida 6
0,4807 € - 0,5058 € 1344 En stock
M4
Polioximetileno
0,7869 € - 0,8287 € 4324 En stock
M6
Polioximetileno
0,9102 € - 0,9583 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Polioximetileno
0,7869 € - 0,8287 € 100 En stock
M6
Polioximetileno
0,5967 € - 0,628 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Polioximetileno
0,5444 € - 0,5727 € 224 En stock
M6
Polioximetileno
0,5748 € - 0,604 € 4400 En stock
M5
Polioximetileno
0,6907 € - 0,7273 € 90 En stock
M8
Polioximetileno
0,5748 € - 0,604 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Polioximetileno
0,5716 € - 0,6019 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Polioximetileno
0,5392 € - 0,5674 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Polioximetileno
0,6218 € - 0,6542 € 112 En stock
M5
Polioximetileno
0,5716 € - 0,6019 € 2717 En stock
M6
Polioximetileno
0,8809 € - 0,9269 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Polioximetileno
1,327 € - 1,397 € 10 En stock
M3
Acero
  • de 7
Pomo Moleteado 30.0 mm M8 25.0 mm Acero Negro

10194539

Rango de precios
5,727 € - 5,444 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Acero
Pomo de tornillo de mariposa M8 x 35 30.0 mm Acero inoxidable Plata

10545997


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Plata
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M8 x 35
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pomo Moleteado 20.0 mm M5 11.5 mm Acero inoxidable

10194607

Rango de precios
3,438 € - 3,26 €

Niveles de existencias
1191 En stock
Atributos
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tuerca
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318153590
Pomo Moleteado 30.0 mm M8 18.0 mm Acero inoxidable

10194645

Rango de precios
6,113 € - 5,81 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tuerca
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318153590
Pomo de tornillo de mariposa 16.0 mm (D) M5 Nylon

10260906

Rango de precios
1,5324 € - 0,6932 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Código de material
    3926300090
Pomo de tornillo de mariposa 13.0 mm (D) M4 POM

10057612

Rango de precios
0,5058 € - 0,4807 €

Niveles de existencias
1344 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Código de material
    3926300090
Pomo de tornillo de mariposa 25.0 mm (D) M6 POM

10057810

Rango de precios
0,8287 € - 0,7869 €

Niveles de existencias
4324 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Código de material
    3926300090
Pomo de tornillo de mariposa 36.0 mm (D) M10 POM

10057889

Rango de precios
0,9583 € - 0,9102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Código de material
    3926300090
Pomo de tornillo de mariposa 25.0 mm (D) M6 POM

10057827

Rango de precios
0,8287 € - 0,7869 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Código de material
    3926300090
Pomo de tornillo de mariposa 17.0 mm (D) M4 POM

10057650

Rango de precios
0,628 € - 0,5967 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M4
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Código de material
    3926300090
Pomo de tornillo de mariposa 20.0 mm (D) M6 POM

10057759

Rango de precios
0,5727 € - 0,5444 €

Niveles de existencias
224 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Código de material
    3926300090
Pomo de tornillo de mariposa 20.0 mm (D) M5 POM

10057728

Rango de precios
0,604 € - 0,5748 €

Niveles de existencias
4400 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Código de material
    3926300090
Pomo de tornillo de mariposa 25.0 mm (D) M8 POM

10057834

Rango de precios
0,7273 € - 0,6907 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Código de material
    3926300090
Pomo de tornillo de mariposa 20.0 mm (D) M5 POM

10057711

Rango de precios
0,604 € - 0,5748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Código de material
    3926300090
Pomo de tornillo de mariposa 20.0 mm (D) M6 POM

10058060

Rango de precios
0,6019 € - 0,5716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Código de material
    3926909790
Pomo de tornillo de mariposa 17.0 mm (D) M5 POM

10058022

Rango de precios
0,5674 € - 0,5392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Código de material
    3926909790
Pomo de tornillo de mariposa 20.0 mm (D) M5 POM

10058046

Rango de precios
0,6542 € - 0,6218 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Código de material
    3926300090
Pomo de tornillo de mariposa 20.0 mm (D) M6 POM

10058053

Rango de precios
0,6019 € - 0,5716 €

Niveles de existencias
2717 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Código de material
    3926300090
Pomo de tornillo de mariposa 36.0 mm (D) M8 POM

10058114

Rango de precios
0,9269 € - 0,8809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Código de material
    3926300090
Pomo Moleteado 12.0 mm M3 10.0 mm Acero Negro

10194096

Rango de precios
1,397 € - 1,327 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del pomo
    Moleteado
  • Tipo
    Tornillo
  • Medida de la rosca
    M3
  • Material completo
    Acero