20083366
1222236
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
3000 + | 1,6178 € |
A | 94.0 mm |
---|---|
A | 3.701 in |
B | 76.0 mm |
B | 2.992 in |
C | 54.0 mm |
C | 2.126 in |
D | 8.0 mm |
D | 0.315 in |
E | 18.0 mm |
E | 0.709 in |
F | 11.0 mm |
F | 0.433 in |
Doblando | 50.0 Nm |
Tipo | HanaLock |
Color | Blanco |
Material del barril | ABS |
Material del pasador | Acero de alta resistencia |
Código de material | 8309909090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.