Menu Search

HanaLock 8.0 mm (D) 78.5 mm (L) Acero Naranja

Un precinto para contenedores de alta seguridad que ofrece resistencia contra los impactos y evidencias de manipulación. Puede usarse en todo el mundo para asegurar las mercancías durante la importación y la exportación.
Referencia de Essentra:

20083526

Número de pieza del fabricante:

1222259

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 + 2,231 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

557,75 €

250 x 2,231 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
A 96.5 mm
B 78.0 mm
C 45.9 mm
D 12.6 mm
E 24.0 mm
F 11.0 mm
 Doblando 50.0 Nm
Tipo HanaLock
Color Naranja
Material del barril ABS
Material del pasador Acero de alta resistencia
Código de material 8309909090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros